??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Choix du modèle CAO
BALLUFF BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-250
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
Câbles de liaison
Nomenclature
BALLUFF BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-250
VERF
Disponibilité
disponible
BC
Symbolisation commerciale
BCC09NW
TC
Désignation de l'article
BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-250
PX
Vue Produit
44362_01
ICON
TRAFFIC
Numéro de douane
85444290
TECH
Détails techniques
Tech. Detail
EDZ
BAL.BCC09NW
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded, Connection 2 = M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded, Interface = Ethernet/IP, Cable = TPE Shielded teal, 25 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Cable temperature, flexible routing = -40...80 °C, Operating voltage Ub = 60 VDC, Rated current (40 °C) = 1.5 A, IP rating = IP67/IP67, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
MultiCAE (EPlan, Zuken, Siemens and other CAE formats)
Aperçus 3D
Code
Embedded user actions